2R-MSJ-U 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2R-MSJ-U 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, Reverse, 2 ton Udźwig, 12:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$1692.70 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Niski poziom hałasu
  • Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
  • Bezpieczny dla obciążeń statycznych
  • Niższy koszt

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 12:1
Średnica śruby 25 mm / 1,00 in
Skok gwintu śruby 6 mm / 0,25 in
Średnica śruby 18 mm / 0,70 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 22 kg / 47,90 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 17 793 N / 4 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 7,01 N·m / 62,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 1,12 kW / 1,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 1 525 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 15 507 N / 3 486 lbf
Tarowy moment oporowy 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 38%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: